Coffret basique 4 RJ45 STP + 2 TV Drivia13
LEGRAND
Coffret basique 4 RJ45 STP + 2 TV Drivia13
REF. 413248
EAN.
3414970964137
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT) |
---|---|
Type | Autre |
Nombre de ports RJ45 | 4 |
Nombre de raccordements SAT/TV | 2 |
Nombre de cordons de brassage | 1 |
Ajout de départs possible | Oui |
Avec emplacement dédié pour équipements FAI | Oui |
Avec alimentation intégrée | Non |
Avec raccordement de mise à la terre | Oui |
---|---|
Nombre de prises de courant | 4 |
Type de porte | Optionnel |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Longueur | 250 mm |
Largeur | 250 mm |
Profondeur | 103.5 mm |
Documentation
2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION