Clips de fixation pour platines Séries 100-200-300 audio
BTICINO
Clips de fixation pour platines Séries 100-200-300 audio
REF. 308920
EAN.
8012199926650
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Technique d'installation | Autre |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 20 mm |
---|---|
Nombre de boutons d'appel | 0 |
Couleur | Autre |