Clavier codé Tercode 1060 - monobloc antivandale intérieur/extérieur - Argent
-
BTICINO
Clavier codé Tercode 1060 - monobloc antivandale intérieur/extérieur - Argent
REF. 005292
EAN.
3233620052921
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Modèle | Autre |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Métal |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Couplage au bus inclus | Non |