Boîtier saillie inox pour bouton-poussoir pré-câblé réf. 004240
-
BTICINO
Boîtier saillie inox pour bouton-poussoir pré-câblé réf. 004240
REF. 005295
EAN.
3233620052952
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Modèle | Autre |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Métal |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Couplage au bus inclus | Non |