BATTERY 12V 55 AH VISION
LEGRAND
BATTERY 12V 55 AH VISION
REF. 310947
EAN.
3414970697554
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Pile/batterie |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 132 mm |
Hauteur | 210 mm |
---|---|
Profondeur | 239 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
2 documents
Livre blanc
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION