Batterie de rechange pour lampe de secours
Living Light
BTICINO
Batterie de rechange pour lampe de secours
REF. L4784/1
EAN.
8012199450469
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 2.4 V |
Capacité | 600 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | Autre |
Longueur | 15 mm |
Hauteur, borne comprise | 55 mm |
Largeur | 29 mm |
---|---|
Bloc d'accus | Oui |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | 40-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Non |
Poids | 46.5 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION