Batterie NiMh - 12 V - 600 mAh - pour tableau d'alarme réf. 405 62
LEGRAND
Batterie NiMh - 12 V - 600 mAh - pour tableau d'alarme réf. 405 62
REF. 040743
EAN.
3245060407438
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Boîtier plat |
---|---|
Nombre de cellules | 10 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 12 V |
Capacité | 600 mAh |
Longueur | 72 mm |
Hauteur, borne comprise | 50.4 mm |
---|---|
Largeur | 29 mm |
Bloc d'accus | Non |
Température ambiante | -10-55 °C |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |