Audio handset additional internal unit offering basic door entry system functions.
-
BTICINO
Audio handset additional internal unit offering basic door entry system functions.
REF. 330451
EAN.
8005543573877
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Technique d'installation | Autre |
---|---|
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 146 mm |
Profondeur | 41 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Mains libres | Non |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Non |
Portier avec Application mobile | Oui |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION