Alimentation supplémentaire Living Now pour commande vocale MyHOME_Up - 2 modules
Living Now
BTICINO
Alimentation supplémentaire Living Now pour commande vocale MyHOME_Up - 2 modules
REF. K8003
EAN.
8005543646861
Living Now, alimentation supplémentaire pour commande vocale MyHOME_Up
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Mode de pose | Encastré |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Avec affichage LED | Non |
Tension du bus stockable | Non |
Nombre d'inductances d'arrêt intégrées | 0 |
Nombre de lignes à alimenter | 1 |
Courant de sortie max. | 1 mA |
Tension secondaire | 5 V |
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 38 mm |
Profondeur d'encastrement | 36 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 100-265 V |
Courant d'alimentation | 0-0.028 A |
Fréquence | 80000-105000 Hz |
Consommation en veille | 0.01 mA |
Classe d'efficience énergétique | A |
Sens de l'alimentation électrique | Par l'arrière de l'appareil |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 9016 |
Sans halogène | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1-2.5 mm² |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | SCS |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION