Alimentation MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 1,2 A - automatisme - 8 modules
MyHome Up
BTICINO
Alimentation MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 1,2 A - automatisme - 8 modules
REF. E46ADCN
EAN.
8012199366234
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 8 |
---|---|
Avec affichage LED | Non |
Tension du bus stockable | Non |
Nombre d'inductances d'arrêt intégrées | 0 |
Nombre de lignes à alimenter | 1 |
Courant de sortie max. | 1200 mA |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION