Alimentation modulaire MyHOME_Up 0,6A - 2 modules - 230V~ et 27V=
MyHome Up
BTICINO
Alimentation modulaire MyHOME_Up 0,6A - 2 modules - 230V~ et 27V=
REF. E49
EAN.
8012199972817
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
---|---|
Avec affichage LED | Oui |
Tension du bus stockable | Non |
Nombre d'inductances d'arrêt intégrées | 0 |
Nombre de lignes à alimenter | 1 |
Courant de sortie max. | 600 mA |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION