Actionneur variateur modulaire universel MyHOME_Up - 4 modules
MyHome Up
BTICINO
Actionneur variateur modulaire universel MyHOME_Up - 4 modules
REF. F418U2
EAN.
8005543534991
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Module de commande |
Mode de pose | Autre |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Commande auxiliaire possible | Non |
---|---|
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre de sorties | 4 |
Puissance de sortie | 0-300 W |
Type de charge | Universel |
Courant de commande max. | 200 mA |
Tension | 100-240 V |
Fonctionnement en parallèle possible | Non |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION