Actionneur variateur modulaire MyHOME_Up ballast ou driver LEDs 460W maximum - 2 modules
MyHome Up
BTICINO
Actionneur variateur modulaire MyHOME_Up ballast ou driver LEDs 460W maximum - 2 modules
REF. F413N
EAN.
8012199894461
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Actionneur de variateur |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Commande auxiliaire possible | Non |
---|---|
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre de sorties | 1 |
Puissance de sortie | 0-460 W |
Puissance supplémentaire utilisable | Oui |
Type de charge | Capacitif |
Courant de commande max. | 6 mA |
Fonctionnement en parallèle possible | Non |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Compatible avec Casambi | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION