Actionneur MyHOME_Up Livinglight avec commande intégrée pour volets motorisés
MyHOME
BTICINO
Actionneur MyHOME_Up Livinglight avec commande intégrée pour volets motorisés
REF. LN4661M2
EAN.
8005543478295
Livinglight, un actionneur avec commande BUS pour volets roulants pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Puissance de coupure max. | 500 W |
---|---|
Adapté à une charge C | Non |
Nombre max. de sorties de commutation | 2 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 2 A |
Tension de fonctionnement normale | 240-240 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Fonction d'usage du produit | Gestion des ouvrants |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION