Actionneur modulaire 1 relais NF pour éclairage MyHOME_Up - 2 modules
MyHome Up
BTICINO
Actionneur modulaire 1 relais NF pour éclairage MyHOME_Up - 2 modules
REF. F411/1NC
EAN.
8012199958910
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Puissance de coupure max. | 3500 W |
---|---|
Adapté à une charge C | Oui |
Nombre max. de sorties de commutation | 2 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION