Actionneur commande 1 relais MyHOME_Up - format basic
MyHome Up
BTICINO
Actionneur commande 1 relais MyHOME_Up - format basic
REF. 3476
EAN.
8012199653129
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | Canal d'allège (goulotte) |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 1 |
Adapté à une charge C | Non |
---|---|
Nombre max. de sorties de commutation | 1 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 2 A |
Tension de fonctionnement normale | 230-230 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Fonction d'usage du produit | Système de commande et de contrôle |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION