Aller au contenu principal
Logo print

Accessoire Batibox pour montage en moulures et plinthes Céliane

Batibox LEGRAND

Accessoire Batibox pour montage en moulures et plinthes Céliane

REF. 080105 EAN. 3245060801052
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Forme Autre
Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
Modèle Autre
Garnissage Sans
Fixation des appareils Visser ou à griffe
Avec vis Oui
Pour diamètre du tube 20/25 mm
Pour diamètre de câble jusqu'à 20-25 mm
Verrouillage de tube Non
Entrée de l'arrière Oui
Matériau Plastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Orange
Classe de protection (IP) IP20
Finition du couvercle Sans
Fixation du couvercle Autre
Plombable Non
Maintien de fonction Sans
Avec blindage Non
Etanche à l'air Non
Section de conducteur max. 0 mm²
Nombre de pôles de la borne 0
Borne, position fixe Non
Fixation au crochet de luminaire Non
Tubulure Sans
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-60 °C

Documentation

1 document
Notice
0064JJ4-00.pdf pdf (0.17 Mo)
2 documents
Agrément
NF-NF012_2094 (0.59 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_706894 (0.43 Mo)