Aller au contenu principal
Logo print

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 10 départs - 6 modules

- LEGRAND

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 10 départs - 6 modules

REF. 400402 EAN. 3414971978454
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles 2
Courant nominal 100 A
Type de connexion Visser
Mode de pose Rail DIN
Hauteur 52 mm
Largeur 106 mm
Profondeur 51 mm
Résistance aux chocs (IK) IK05
Classe de protection (IP) IP00
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 0-500 V
Sans halogène Non
Type de borniers Phase/neutre
Capacité des bornes 1.5-16 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03358FR-02.pdf pdf (1.79 Mo)
Fiche technique
F03358EN-02.pdf pdf (2.35 Mo)