BAES+BAEH d'évacuation encastré LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté
BAES d'évacuation encastré à LEDs 45lm 1h Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté pour ERP et ERT
BAES d'évacuation avec dispositif de balisage renforcé encastré Kickspot à LEDs IP40 IK04 plastique SATI Connecté
BAES d'ambiance encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté pour ERP et ERT
BAEH encastré à LEDs 8lm 5h Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté
BAES + BAEH d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
BAES d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
BAES d'évacuation à LEDs permanent IP43 IK07 SATI Adressable pour grands espaces
BAES d'évacuation avec dispositif de balisage renforcé encastré LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable
BAES d'ambiance encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Connecté
Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Adressable
BAEH encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation
Luminaire d'urgence B65LED-100 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents0
Luminaire d'urgence B65LED-200 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents
Luminaire d'urgence B65LED-350 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents
Luminaire d'urgence B65 NP/P 100lumens 3h IP65 LED
Luminaire d'urgence B65LED LVS2-100 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents0
662433 LEGRAND B65LED LVS2 200LM 1H IP65 P/NP
Luminaire d'urgence B65LED LVS2-350 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents
B65 NP/P 100lm 3h IP65 LED autotest/adressable
Luminaire de secours URA ONE - 70 lumens - 1 h - Non Permanent
LUMINAIRE DE SECOURS URA ONE - STD NON MAINTENU - 1H - 100 LM - LED
URAONE NP 160LM 1H IP42 STD