Bloc fibre optique multimodes LCS³ ST pour 6 fibres
LCS³
LEGRAND
Bloc fibre optique multimodes LCS³ ST pour 6 fibres
REF. 032127
EAN.
3414970961914
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 6 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 6 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Type de connecteur externe | ST |
Type de connecteur interne | ST |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 23 mm |
Largeur | 108.8 mm |
Profondeur | 38.7 mm |
Documentation
12 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION