Skip to main content

La gamme complète

La gamme complète d’équipements de protection Legrand offre des solutions puissantes et efficaces contre les défaillances électriques, où qu’elles aient lieu dans l’installation.

Les disjoncteurs ouverts DMX³ et les interrupteurs sectionneurs DMX³-I sont disponibles en 3 tailles, en version fixe ou débrochable.

legrand

Disjoncteurs de puissance  DPX³

Pour répondre aux exigences de protection des biens et des personnes, les nouveaux disjoncteurs de puissance DPX³ sont disponibles en 4 tailles, de 16 à 1250 A pour les versions thermo-magnétiques et de 40 à 1600A  pour les versions électroniques.

legrand

Armoires de distribution

Ces enveloppes s’intègrent parfaitement avec l’ensemble de la gamme de coffrets et d’armoires XL3, autant du point de vue esthétique que par le mode de mise en œuvre.

legrand

La gamme XL3 S

La gamme XL3 S est composée de 3 familles de tableaux pour s’adapter au plus près à vos besoins : XL3 S 160, XL3 S 630 et XL3 S 4000. Des dimensions et des capacités étudiées afin de simplifier le choix et optimiser les coûts, avec des tableaux parfaitement adaptés.

legrand

COFFRETS MODULAIRES MONOBLOC

Une gamme complète disponible aussi bien en saillie qu'en encastrée pour une intégration en tout discrétion dans l’environnement, même en dehors d’un local technique.

legrand

COFFRETS ET ARMOIRES

De nombreuses solutions d’armoires et de coffrets (Practibox, Drivia, XL³) sont à votre disposition, garantissant une réponse à tout type d’installation. Elaborées selon un design sobre et moderne, elles permettent un câblage et un déploiement sans effort.

legrand

Les coffrets encastrés Practibox

Les coffrets encastrés Practibox s’intègrent parfaitement dans les lieux de vie ou de travail avec leur finition blanche et fenêtres transparentes.

legrand