Faible consommation d'énergie avec le bloc
Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité sont équipés de LED basse consommation à longue durée de vie qui assurent une faible consommation énergétique tout en réduisant les coûts d’entretien. L’éclairage de sécurité est désormais obligatoire à vos intérieurs.
Des blocs d’éclairage de sécurité qui s’intègrent parfaitement aux faux plafonds. Ils sont légers, rapides à installés et se fixent comme un spot.
Legrand vous explique pas à pas, à travers cette vidéo, comment installer rapidement et en toute simplicité les Kickspot aux faux plafonds de vos locaux.
Équipées de LED à longue durée de vie et à faible consommation d’énergie
les offres de blocs de secours autonomes ont été développées en hautes performances environnementales et sont entièrement recyclables.
Différentes options d’éclairage pour une utilisation dans les escaliers et les couloirs combinent sécurité et design sophistiqué. Celles-ci incluent les gammes polyvalentes de luminaires à LED avec détection intégrée, veilleuses, qui passent de l’éclairage décoratif à l’éclairage de secours en cas de coupure de courant, balisages avec détecteurs de mouvement, et la gamme de goulottes DLP à LED.

Détecteurs de mouvement parfaits pour les lieux de passage
Les inters détecteurs Legrand travaillent pour vous : grâce à eux, vous faites automatiquement des économies d'énergie. Ils sont particulièrement adaptés aux lieux de passage (couloirs, toilettes…). Une fois le produit installé, plus besoin de penser à éteindre les lumières.

Fixation Mur/Plafond
Détecteur de mouvement
Solutions étanches pour lieux de passageFixation au mur ou au plafond - saillie
- Détection infrarouge 360°, portée 8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
- 3 fils avec neutre
- IP 55
- Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
- Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
- Consommation 0,75 W en veille
- S'installe directement sur le mur ou le plafond en saillie

Fixation en faux plafond
Détecteur de mouvement
- Spécial lieux de passage
- Fixation au plafond - encastré ou saillie
- Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m
- 3 fils avec neutre
- IP 41
- Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
- Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes
- Consommation 0,5 W en veille
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50 mm

Fixation murale
- Détecteur de mouvement Spécial lieux de passage
- Fixation au mur - saillie
- Détection infrarouge 140°, portée 8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
- 3 fils avec neutre
- IP 42
- Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
- Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
- Consommation 0,74 W en veille
- S'installe directement sur le mur en saillie