Avec l’étendue de ses gammes, l’offre Legrand répond à vos exigences de qualité par une réelle liberté et une simplicité de mise en oeuvre associée a une fiabilité reconnue. Les coffrets et armoires XL³400 et XL³800 vous permettent d’optimiser le concept d’intégration des produits Legrand. Quelle que soit l’enveloppe choisie, vos habitudes de travail, les nécessités techniques de vos réalisations, vous trouverez dans l’offre XL³ une réponse à vos besoins. Les coffrets et armoires XL³400 et XL³800 proposent une étendue de solutions et d’innovations pour un montage rapide et sûr :
- Enveloppes métalliques ou isolantes (IP30-40-43 et IP55)
- Produits livrés démontés (sauf IP55) pour une accessibilité totale au câblage.
- Équipements optimisés pour une mise en oeuvre aisée.
- Plastrons plombables avec ¼ tour métallique et préhenseur. -Plastrons à vis équipable de charnières
- Association verticale ou horizontale rapide par 4 vis/écrous.

Les enveloppes XL³ 400 et XL³ 800 permettent des réalisations adaptées à tous vos environnements. Caractéristiques générales
- IP 30 à IP 55
- IK 04 à IK 08
- Classe I et classe II
- Tenue au feu : 750°/5 s (CEI 60695-2) pour installation dans les ERP
- Courant assigné de courte durée Icw : 25 kA - 1 s
- Courant de court-circuit maxi Ipk : 50 kÂ
- 24 ou 36 modules par rangée
- Reçoivent les appareils jusqu’à 400 A pour XL³ 400 (250 A en IP 55) et jusqu’à 800 A pour XL³ 800 (630 A en IP 55)
- Choix de la répartition : standard ou optimisée
- Gaines à câbles internes ou externes (jumelables à gauche ou à droite)
- Couleur : RAL 7035
- Conforme à la norme CEI 61439-1