Skip to main content

 Pop-ups pour montage dans le bureau

Ces appareils peuvent être intégrés et installés dans les meubles. C’est la solution idéale pour les nouveaux modes de travail. Avec l’appareil pop-up, vous êtes connecté en un tour de main. À la maison comme au bureau !

legrand

Caractéristiques des pop-ups :

  • Forme plate : un format extra plat pour une parfaite intégration dans le mobilier de bureau ou dans le sol. Seulement 5 mm de haut ! 
  • Finition élégante : inox, noir mat ou blanc brillant.
  • Parfaitement associable à l’aménagement de votre bureau.. 
  • Sûr et facile d’emploi : couvercle à amortisseur et verrouillage
  • Pratique et flexible : disponible en modules 4 et 2x4 entièrement assemblés ou vides, avec câblage au choix.
  • Vous pouvez choisir entre les diverses fonctions de l'appareillage Mosaic.
  • Livré avec un kit d'installation
  • Livré avec un film de protection sur le couvercle
  • Prise de sol IP66
legrand