Blocs de bureau
Les prises de table en aluminium à fil pour le montage en surface sur le bureau peuvent être équipées de l’ensemble de l'appareillage Mosaic. Les appareils de bureau sont pourvus d’étriers de fixation pour montage sans vis sur le bureau et d’un bac collecteur pour les longueurs de fil excédentaires.

Caractéristiques :
- Nouveau design et diversité des fonctions
- Nouvelles fonctions avancées comme la liseuse Mosaic
- Disponible en version: à câbler, à équiper ou fourni d'un cordon de connexion
- Des solutions sur mesure sont disponible sur demande
- Puissance max. de 16A, 3.680W à 230V (conforme à la norme NF C 61-314)

Blocs nourices
Les blocs nourices peuvent être monter dans, sur ou à côté du bureau. Le design élevé donne une intégration parfaite et esthétique avec l'environnement de travail.

Caractéristiques :
- Nouveau design (encombrement réduit et esthétisme)
- Nouvelles fonctions avancées et accessoires
- Disponible en versions: fourni d'un cordon de branchement, à câblé et à équipé
- Des solutions sur mésure possible sur demande
- Puissance max. 16A, 3.680W à 230V (conforme à la norme NF C 61-314)

Des solutions sur mesure
Les blocs de bureau équipés, avec cordon, pour salles de réunion peuvent être équipés de l’ensemble de l'appareillage Mosaïc.
Nous proposons également des solutions sur mesure pour ces appareils de bureau.
Puissance maximale 3500 W, 230 V et 16 A.