Disjoncteurs de puissance
Toute l'offre jusqu'aux disjoncteurs ouverts DMX³
Disjoncteurs de puissance DPX³ 160 et 250
Les nouveaux disjoncteurs de puissance DPX³ sont proposés en 2 tailles, chacune avec et sans différentiel intégré.
L'offre est complète et permet de répondre à tous les besoins
Disjoncteurs DPX³ 160 et 250 avec fonction différentielle intégrée
Sécurité assurée avec ces disjoncteurs de puissance en version électronique ou magnéto-thermique :
- pas de connexion à faire entre 2 appareils
- moins de perte de courant
- pas de risque de mauvais raccordement, ni de desserrage dans le temps.
Gain de temps : pas de montage entre le disjoncteur de puissance et le différentiel.
Fonction électronique et fonction différentielle bien distinctes.

Disjoncteurs DPX³ électroniques avec unité de mesure
Unité de mesure avec affichage des valeurs historiques et en temps réel : consommation, intensité, tension, énergies active et réactive, harmoniques et fréquence.

Commandes motorisées pour disjoncteurs DPX³ 250 et 160
Les commandes motorisées répondent aisément aux besoins opérationnels.
Elles sont proposées en 2 références : une commande latérale et une commande frontale, pilotables depuis le tableau et/ou à distance. La commande à distance depuis un PC équipé d'un logiciel de supervision peut aussi être utilisée pour réaliser le déclenchement et le réenclechement.

Disjoncteurs DPX³ 160 et 250 avec inversion de source
Permettent de réaliser un inverseur de source avec 2 DPX³ 160 ou 2 DPX³ 250 ou 1 DPX³ 160 et 1 DPX³ 250 :
- seulement 2 références pour tous les disjoncteurs de puissance DPX³, quelle que soit la taille : une pour la version fixe, une pour la version extractible
- montage frontal
- encombrement réduit
- installation simplifiée : aucun réglage à effectuer

Disjoncteurs DPX³ 630 & 1600
Une offre complète de 36 à 100 kA
Protection optimale et mesure précise jusqu’à 1600 A.
2 types de déclenchement :
Magnétothermique ou électronique selon le niveau de protection requis.
Pouvoir de coupure :
- DPX³ 630 : 36, 50, 70 et 100 kA
- DPX³ 1600 : 36, 50, 70 et 100 kA
Disponibles en versions :
Fixes, débrochables ou extractibles (DPX³ 630)

Disjoncteurs ouverts DMX³ de 630 à 6300 A
Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 4000 A. Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine).

Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu’à 6300 A.
Disjoncteurs ouverts à déclenchement libre équipés de prises arrières et de contacts auxiliaires (4 NO/NF).
Existent en 5000 et 6300 A, 3 et 4 pôles.
Disponibles en version fixe ou débrochable.
Pouvoir de coupure de 100 kA.
Unités de protection et accessoires communs avec les DMX³ 2500 et 4000 A.

DMX³ I Interrupteurs ouverts sectionneurs de 1000 à 6300 A
Les interrupteurs sectionneurs permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension.
Interrupteurs ouverts à déclenchement libre équipés de prises arrières et de contacts auxiliaires (4 NO/NF).
Disponibles en version fixe ou débrochable.
Auxiliaires de commande et de signalisation
Les accessoires permettent de déclencher ou de déporter l'état du disjoncteur à distance.

Équipement pour inverseur de source
L'interverrouillage des DMX³ s'effectue simplement grâce à des mécanismes et des câbles d'interverrouillage. Cette solution permet de réaliser des inverseurs avec 2 ou 3 appareils.
Kits de raccordement en version fixe ou débrochable
Les différents kits de raccordement permettent de s'adapter à toutes les configurations de jeux de barre (raccordement horizontal, à plat ou vertical).