Mosaic
Choisir Mosaic, c'est choisir une offre esthétique intemporelle, fiable, rapide à installer.
Depuis plus de 40 ans, Mosaic reste la gamme de référence des professionnels de l'électricité Mosaic se renouvelle en offrant toujours plus de 250 fonctions de mise à disposition de l’énergie.
Une offre système mur et hors-mur plus modulable, plus connectée, toujours robuste et rapide à installer.
MOSAIC™, UN DESIGN REVISITÉ
Mosaïc a été redessiné pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments : ses larges chanfreins apportent dynamisme et légèreté pour sublimer le produit.
Une signature affirmée qui s’inscrit dans tous les univers : bureaux, commerces, logements …
- Un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et pourssoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions.
- Des lignes de lumière pour souligner la dissymétrie de la plaque et dynamiser la forme

DES FINITONS TENDANCES
3 finitions incontournables, 3 nouvelles icônes.
- Blanc : brillant toujours
- Aluminium : sobre et classique. Incontournable de l’univers tertiaire, Mosaic alu sait se faire sobre tout en restant techno.
- Noir mat : contemporain et élégant. Ultra mat et au toucher soft, Mosaic noir mat apporte une touche de modernité à tous les intérieurs. Il marque le contraste sur un mur blanc ou se fait discret dans les salles de cinéma, de spectacles...

MOSAIC™ ANTIMICROBIEN
Exclusivité Legrand et spécialement conçu pour les bâtiments de santé et les locaux sensibles, Mosaic antimicrobien limite la prolifération des bactéries.
Aucune accumulation de poussière, et encore plus d’hygiène avec Mosaic antimicrobien.
Les plaques et les fonctions antimicrobiennes Mosaic contiennent un composé argent qui s’oppose à la croissance des bactéries en surface.

PRISE SURFACE, STANDARD LEGRAND
Mosaic Surface est désormais le standard Legrand sur toutes les prises 2P+T.
Une esthétique qui valorise le travail de l’installateur et rassure l’utilisateur, une sécurité brevetée Legrand et jamais égalée.
Les prises Mosaic Surface affleurantes se déclinent en prises simples et précâblées double, triple ou quadruple, et sont orientées à 90° ou 45° pour les goulottes par exemple. Cette orientation permettant d’optimiser la juxtaposition de fiches. Vous pouvez également choisir la couleur de la prise affleurante parmi 10 couleurs disponibles pour identifier les circuits. Une prise verte par exemple sera utilisée pour couper les circuits non utilisés la nuit.
Fini les prises électriques poussiéreuses. La prise Mosaic Surface se distingue par son design affleurant sur le mur.
L'avantage est double : elle se fond harmonieusement dans votre intérieur et elle reste toujours propre car la poussière ne peut s'y accumuler !
Et pour une sécurité optimale, le puits de la prise ne s’enfonce pas au toucher.

MOSAIC™ EASY LED
MOSAIC Easy-Led est un interrupteur évolutif grâce à l’ajout de voyants pour des fonctions témoin ou lumineuse.
Avec une même référence d’interrupteur vous obtenez ainsi trois fonctions : interrupteur standard, interrupteur lumineux ou interrupteur témoin.
- Interrupteur MOSAIC EASY-Led simple : sans voyant
- Interrupteur MOSAIC Easy-Led à témoin : un interrupteur qui indique l’état de la lampe qu’il pilote.
- Interrupteur MOSAIC Easy-Led à voyant lumineux : un interrupteur toujours visible et très utile par exemple dans les parties communes d’un bâtiment tertiaire ou résidentiel.

MOSAIC™ LINK, L’INNOVATION GAIN DE TEMPS
Avec Mosaïc Link de Legrand, câblez et décâblez rapidement les prises et chargeurs USB d’un simple geste grâce aux bornes bistables à raccordement latéral.
Grâce à la prise Mosaïc Link Legrand, gagnez du temps lors du câblage et du décablage.
Avec l’accessoire Mosaïc Link vous pouvez composer des combinaisons de prises et chargeurs USB adaptées à vos chantiers en quelques secondes.
L’innovation qui change tout, ce sont des connexions automatiques bistables qui permettent un raccordement latéral direct des fils électriques rigides et souples et de l’accessoire Mosaïc Link pour la liaison entre 2 blocs de prises. Plus besoin d’outil : il suffit de clipser les prises de courant sur le côté.

PRISE SURFACE + CHARGEUR USB TYPE C
Au mur, 2 fonctions en un seul point
Une prise innovante, compacte et pratique : le chargeur USB Type-C est intégré en face avant pour pouvoir charger un smartphone tout en gardant l’usage de la prise.
Le nouveau standard universel pour smartphones et tablettes
- Conforme à la norme CEE sur l’harmonisation des chargeurs
- Charge optimisée : 1,5 A - 7,5 W

CHARGEUR A INDUCTION
Une intégration parfaite dans un meuble pour un poste de travail esthétique et pratique.
Caractéristiques :
- 1 chargeur à induction 1000 mA (chargement sans fil)
- Diamètre de découpe : 80 mm
- Livré avec cordon micro USB/USB de 2,5 m
- IK 04 IP 44 - classe II TBTS
Retrouver tous les chargeurs USB de la gamme dans la brochure.

MOSAIC™ TOUT UN SYSTEME
Véritable système, Mosaic s’intègre aussi bien dans le mur que dans les autres supports d’installation pour mettre à disposition l’énergie au plus près des utilisateurs. Les prises à raccordement latéral et le clippage direct des 250 fonctions permettent une intégration parfaite dans les boîtes de sol et colonnes.