Skip to main content

La gamme de bandeaux de distribution d’énergie

Du Data Center au petit réseau local, la gamme de bandeaux de distribution d’énergie (PDU) Legrand, aux solutions innovantes, intègrent aujourd’hui de nouvelles fonctions intelligentes (iPDU) permettant de surveiller et de contrôler à distance les alimentations sur le réseau afin de gérer efficacement la capacité et la fonctionnalité de l’alimentation des équipements réseau.

legrand

POUR DATA CENTERS / SALLES SERVEURS

Ils sont utilisés dans les baies serveurs où :

  • il y a une forte densité de produits actifs
  • la qualité de la distribution électrique est cruciale
legrand

1-U PDU 19’’

POUR DATA CENTERS / SALLES SERVEURS ET SALLES INFORMATIQUES

Ils sont utilisés dans les baies serveurs et de brassage où :

  • Peu de produits actifs doivent être alimentés.
  • La facilité d’installation est un plus
legrand

1-U PDU 10’’

POUR PETITS ENVIRONNEMENTS INFORMATIQUES

Ils sont utilisés essentiellement dans le petit tertiaire où le nombre de points informatiques est limité et un coffret 10’’ suffisant :

  • Petits commerces, professions libérales, administrations…
legrand

SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE CORDON

Très facile à identifier grâce aux boutons orange situés à côté de chaque prise.

La sécurité de connection des câbles au niveau du rack est un élément primordial à considérer pour un déploiement pérenne.

legrand

L’integralité des PDU Legrand sont dotés d’un système de verrouillage des cordons d’alimentation qui permet d’éviter les débranchements fortuits dûs à une erreur humaine ou une vibration et assure une parfaite sécurité. Fonctionnalité intégrée à tous les PDU Legrand : Basique, Metered, Metered and Switched.

legrand

Ce commutateur de transfert de rack innovant offre la protection des entrées contre les surtensions, la protection de court-circuit de sortie remplaçable sur le terrain, des alimentations internes redondantes et des contrôleurs doubles. Les commutateurs hybrides de transfert de rack Raritan utilisent des relais électromécaniques et des redresseurs commandés au silicium (SCR) pour le transfert de charge entre deux sources. Il en découle des performances et une fiabilité qui dépassent celles des commutateurs de transfert automatiques (ATS) standard, à un prix inférieur à celui des commutateurs de transfert statiques (STS).

Suppression des arcs électriques qui provoquent des défaillances de relais de transfert Temps de transfert de charge rapide de 4 à 8 ms Utilisation de relais et de SCR surdimensionnés (respectivement 48 A et 70 A)

legrand