Skip to main content

Systèmes modulaires monophasés

Des solutions adaptées pour chaque application

Trimod HE

Le Trimod HE est un UPS à haute efficacité d’une puissance de 10 à 80 kVA. Le système se compose d’un ou de plusieurs modules de commande assurant une grande fiabilité. Le Trimod HE convient aussi bien aux alimentations monophasées que triphasées. Des alimentations doubles sont également possibles. ;

Principaux avantages :

  • Power factor = 1
  • Pas de point de défaillance unique (Single Point of Failure, modèles multicontrôles)
  • Modules de puissance compacts et simples d’utilisation (6,7 kVA)
  • Autonomie adaptable par phase
  • Alimentations entrée/sortie – 3F/3F – 3F/1F – 1F/3F – 1F/1F
  • Remplacement à chaud
  • Adapté au contrôle et à la gestion à distance
legrand

MEGALINE

L’Onduleur MEGALINE est un système d'alimentation sans interruption (ASI) monophasé avec la technologie PWM à haute fréquence, de type On Line à Double Conversion, architecture modulaire, possibilité de configuration N+X redondante. Il débite une puissance nominale de 1250 jusqu'à 10000VA, équipée de Batteries d'accumulateurs étanches à régulation par soupape. Ces Batteries sont contenues dans l'Onduleurs, dans un compartiment spécial, autrement dans une ou plusieurs armoires extérieures. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Onduleurs monophasés modulaires
•Puissance de 1250 à 10000VA
•On-line double conversion VFI-111
•Solutions adaptables, extensibles et redondants dans un seul coffret
•Gestion et entretien simple et rapide
•Faible impact environnemental (haute efficience et empreinte réduite)
•Système ASI intégré dans coffret unitaire ou double en fonction de la puissance

legrand

MEGALINE RACK

L’Onduleur MEGALINE RACK est un système d'alimentation sans interruption (ASI) monophasé avec la technologie PWM à haute fréquence, de type On Line à Double Conversion, architecture modulaire, possibilité de configuration N+X redondante, pour armoire rack 19". Il débite une puissance nominale de 1250 jusqu'à 5000VA, équipée de Batteries d'accumulateurs étanches à régulation par soupape. Ces Batteries sont contenues dans l'Onduleurs, dans un compartiment spécial, autrement dans une ou plusieurs armoires extérieures. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Onduleurs monophasés modulaires (Rack 19”)
•Puissance de 1250 à 5000VA
•On-line double conversion VFI-111
•Solutions adaptables, extensibles et redondantes
•Gestion et entretien simple et rapide

legrand

Téléchargements

Onduleurs monophasés

1,008.71 KB

Onduleurs monophasés jusqu’à 3000 va