La gamme complète
La gamme complète d’équipements de protection Legrand offre des solutions puissantes et efficaces contre les défaillances électriques, où qu’elles aient lieu dans l’installation.
Les disjoncteurs ouverts DMX³ et les interrupteurs sectionneurs DMX³-I sont disponibles en 3 tailles, en version fixe ou débrochable.



Disjoncteurs de puissance DPX³
Pour répondre aux exigences de protection des biens et des personnes, les nouveaux disjoncteurs de puissance DPX³ sont disponibles en 4 tailles, de 16 à 1250 A pour les versions thermo-magnétiques et de 40 à 1600A pour les versions électroniques.

Armoires de distribution
Ces enveloppes s’intègrent parfaitement avec l’ensemble de la gamme de coffrets et d’armoires XL3, autant du point de vue esthétique que par le mode de mise en œuvre.

La gamme XL3 S
La gamme XL3 S est composée de 3 familles de tableaux pour s’adapter au plus près à vos besoins : XL3 S 160, XL3 S 630 et XL3 S 4000. Des dimensions et des capacités étudiées afin de simplifier le choix et optimiser les coûts, avec des tableaux parfaitement adaptés.

COFFRETS MODULAIRES MONOBLOC
Une gamme complète disponible aussi bien en saillie qu'en encastrée pour une intégration en tout discrétion dans l’environnement, même en dehors d’un local technique.
COFFRETS ET ARMOIRES
De nombreuses solutions d’armoires et de coffrets (Practibox, Drivia, XL³) sont à votre disposition, garantissant une réponse à tout type d’installation. Elaborées selon un design sobre et moderne, elles permettent un câblage et un déploiement sans effort.

Les coffrets encastrés Practibox
Les coffrets encastrés Practibox s’intègrent parfaitement dans les lieux de vie ou de travail avec leur finition blanche et fenêtres transparentes.