Interrupteur crépusculaire Soliroc IK10 IP55
Joint de correction de surface pour plaque 1 poste Soliroc
Joint de correction de surface pour plaque 2 postes Soliroc
Joint de correction de surface pour plaque 3 postes Soliroc
Cadre saillie 1 poste Soliroc IK10
Cadre saillie 2 postes Soliroc IK10
Interrupteur temporisé sans neutre 2 fils 1000W Soliroc IK10
Sortie de câbles avec serre-câbles Soliroc IK10 IP55
Prise télévision simple Soliroc IK10 IP20
Prise RJ45 catégorie6 FTP Soliroc IK10 IP20
Jeu de 4 bouchons obturateurs de rechange Soliroc
Obturateur 2 modules Soliroc
Adaptateur avec volet Soliroc IP55 IK10 pour mécanismes Mosaic 2 modules
Adaptateur sans volet Soliroc IP2x pour mécanismes Mosaic 2 modules
Adaptateur avec volet à clé Soliroc IP55 IK10 pour mécanismes Mosaic 2 modules
Interrupteur ou va-et-vient témoin 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55
Interrupteur ou va-et-vient repérable 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55
Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55
Poussoir à clé 3 positions 6A 250V~ Soliroc IK10 IP54
Permutateur 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55
Interrupteur bipolaire Soliroc 10AX 250V~
Interrupteur à clé 2 positions 6A 250V~ Soliroc IK10 IP54
Accessoire de scellement pour plaques Soliroc