Skip to main content

Accessoires d’installation

Chaque installation exige de la flexibilité. Grâce à notre gamme étendue de rallonges, vous acheminez le courant précisément à l'endroit souhaité. De nos jours, on ne peut plus se passer de points de recharge USB, de bornes de recharge pour tablette, de recharge par induction des téléphones, voire même de programmation des prises murales au moyen d'une app sur smartphone. Nous avons une solution standard à toutes ces deman

Blocs multiprises multimédia

Bloc multiprise avec point d'accès et répéteur wifi

  • 4 prises 230 V avec terre (2P+T)
  • 2 prises RJ45 (point d'accès wifi, 1 entrée et 1 sortie)
  • Répéteur wifi Disjoncteur de sécurité intégré
  • Parafoudre intégré
  • Interrupteur à voyant signalant la présence du courant
  • Pivote sur son axe
  • Finition en noir/gris
legrand

 

Bloc multiprise avec switch

  • 4 prises 230 V avec terre (2P+T)
  • 4 prises RJ45 (1 switch, 1 entrée et 3 sorties)
  • Disjoncteur de sécurité intégré
  • Parafoudre intégré Cordon d'alimentation de 1,5 m (3G 1,5 mm²)
  • Pivote sur son axe
  • Interrupteur à voyant signalant la présence du courant
  • Finition en noir/gris

 

legrand

Blocs multiprises avec chargeur USB et/ou chargeur à induction

Blocs multiprises avec double chargeur USB et support tablette intégré

  • 3 prises 230 V avec terre (2P+T) - 16 A
  • 2 chargeurs USB (1 x 2,4 A et 1 x 1,5 A)
    • chargement jusqu'à 75 % plus rapide
  • Intensité de charge totale : 3,9 A
  • 1 support tablette antidérapant
  • Finitions en blanc et en noir

Bloc multiprise avec chargeur à induction

  • 4 prises 230 V avec terre (2P+T) + 1 station de charge à induction et 2 modules de charge 2,4 A USB
  • 16 A - 3500 W
  • Station à induction : technologie QI 1000 mA (par contact)
  • Led de confirmation de mise en position et d'état de charge
  • Intensité totale des chargeurs USB : 2,4 A
  • Avec interrupteur général ON/OFF
  • Parafoudre intégré : protège TV, chaîne hi-fi, lecteur DVD, équipements informatiques, ... contre les dégâts provoqués par la foudre et évite ainsi la destruction d'appareils coûteux
    • Voyant signalant l'état du parafoudre
  • Cordon d'alimentation de 2 m (3G 1,5 mm²)
legrand

Blocs multiprises avec chargeurs USB et micro USB

  • 4 prises 230 V avec terre (2P+T) + 1 socle avec 2 prises chargeur USB et 1 fiche micro USB
  • Prises de courant commandées par interrupteur général
  • Bloc vertical pivotant sur son axe
  • Prises chargeur USB de 5 V/2,4 A permettant de recharger des smartphones, tablettes , lecteurs MP3 ou MP4, ...
  • Fiche micro USB permettant de recharger directement les smartphones sur le socle
  • Cordon d’alimentation de 2 m (3G 1,5 mm²)
  • Finitions en noir et en blanc/gris
legrand

Blocs multiprises avec double chargeur USB

  • Disponibles avec 4 ou 6 prises 230 V avec terre (2P+T)
  • 2 prises chargeur USB avec intensité de 2,4 A au total
  • Prises à éclips testées pour résister à 10000 manoeuvres
  • Bloc de prises pivotant sur son axe
  • Avec interrupteur à voyant manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple)
  • Espace entre 2 prises optimalisé pour brancher transfos et chargeurs
  • Livrés avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons
  • Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail, ...
  • Cordon d'alimentation de 1,5 m (3G 1,5 mm2)
  • Intensité : 16 A - Puissance maximum : 3500 W sous 230 V
  • Finitions en blanc/gris et en noir
legrand

Blocs multiprises confort et sécurité

Blocs multiprises "master-slave"

Avec les blocs multiprises "master-slave", vous pouvez contrôler 4 prises (slave) à l'aide d'une prise (maître). Si l'appareil connecté à la prise maître s'éteint, les appareils connectés aux 4 autres prises s'éteindront également automatiquement.

Exemple : la télévision est branchée sur la prise maître et les 4 autres prises alimentent le système audio, la console de jeux, la digibox et un luminaire. Si vous éteignez la télévision, l'alimentation des 4 autres appareils sera également coupée.

legrand

  • 6 prises 230 V avec terre (2P+T)
  • Equipés de :
    • 1 prise «maître» qui contrôle l'alimentation de 4 autres prises (si pas de consommation sur la prise maître, les 4 autres prises ne seront pas alimentées)
    • 1 prise standard non contrôlée
  • 1 parafoudre intégré protégeant les appareils de la foudre et des surtensions
  • 1 cordon de 1,5 m (3G 1,5 mm²)
  • Finitions en noir et en blanc

Blocs multiprises avec indicateur de surcharge et disjoncteur de sécurité

  • Disponibles avec 4 ou 6 prises 230 V avec terre (2P+T)
  • Equipés d’un indicateur signalant la puissance consommée des appareils branchés (3500 W maximum)
  • Equipés d’un disjoncteur de sécurité coupant automatiquement le courant en cas de dépassement de la puissance maximum
    • Réarmement manuel possible après avoir débranché un ou plusieurs appareils
  • Livrés avec collier auto-aggrippant pour regrouper les cordons des appareils branchés
  • Cordon d'alimentation de 1,5 m (3G 1,5 mm²)
  • Finition en blanc/gris
legrand

Blocs multiprises avec parafoudre

Protègent les appareils électriques et électroniques (TV, chaîne hi-fi, ordinateur, ...) de la foudre et des surtensions

  • Disponibles avec 4 ou 6 prises 230 V avec terre (2P+T)
  • Avec voyant signalant l’état du parafoudre :
    • Allumé : appareils protégés
    • Eteint : parafoudre hors d’usage, bloc à remplacer
  • Cordon d'alimentation de 1,5 m (3G 1,5 mm²)
  • Finitions en blanc/gris et en noir
legrand

Blocs multiprises confort avec interrupteur

Contrairement à la version standard, les blocs multiprises confort peuvent également pivoter autour de leur axe et sont équipés d'un interrupteur à voyant signalant la présence du courant. Ce dernier peut être manipulé à la main ou au pied, ce qui rend la mise en marche et l'arrêt plus rapides. Grâce aux points de fixation, il est également possible de  fixer ces blocs multiprises sur un mur, un meuble, un plan de travail, ...

Blocs multiprises confort avec cordon d'alimentation

  • Disponibles avec 3, 4, 5 (seulement en version avec cordon de 3 m) ou 6 prises 230 V avec terre (2P+T)
  • Livrés avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons des appareils branchés
  • Cordon d’alimentation de 1,5 ou 3 m (3G 1,5 mm²)
  • Finition en blanc/gris

Blocs multiprises confort à raccorder

  • Disponibles avec 3, 4, 5 ou 6 prises 230 V avec terre (2P+T)
  • A raccorder à un câble souple 3G 1,5 mm² minimum
  • Finition en blanc/gris
legrand

Blocs multiprises standard

Pour le raccordement de différents appareils équipés de fiches avec ou sans terre, tels que des appareils électroménagers, les lampes, les ordinateurs, la télévision, la chaîne hi-fi, ...
Le design extra-plat permet de glisser les blocs sous un meuble. L'accessoire d'emballage vous permet également de les fixer facilement au mur, à un meuble, à un plan de travail, etc. Une prise est orientée à 90° pour pouvoir brancher un transfo sans condamner une autre prise.

Blocs multiprises avec cordon d'alimentation

  • Disponibles avec 3, 4, 5 ou 6 prises 230 V avec terre (2P+T)
  • Cordon d’alimentation de 1,5 ou 3 m (3G 1,5 mm²)
  • Finition en blanc/gris pour les versions avec cordon de 1,5 m
  • Finition en noir pour les versions avec cordon de 3 m

Blocs multiprises confort à raccorder

  • Disponibles avec 1, 3, 5 ou 6 prises 230 V avec terre (2P+T)
  • A raccorder avec un câble souple 3G 1,5 mm² minimum
  • Finition en blanc/gris
legrand