Skip to main content

Les transformateurs HT/BT Zucchini

Les transformateurs HT/BT Zucchini à haute efficacité de 100 à 3 150 kVA représentent la solution la plus fiable pour de nombreuses applications en distribution. Zucchini est également un spécialiste expérimenté pour la cogénération, le redressement, la traction et pour toutes applications jusqu’à 20 000 kVA.

Les CEP, Canalisations Électriques Préfabriquées, représentent la solution optimisée conférant aux installations électriques modularité et flexibilité de par sa conception évolutive, tout en garantissant une sécurité maximale

legrand

Transport d’énergie

  • Réduire les risques d’incendie
  • Contenir les émissions électromagnétiques
  • Certifier la solution globale
  • Transfo - CEP - TGBT

L’étude, l’installation et l’utilisation du système CEP sont particulièrement simples. Les CEP permettent un environnement propre, clair et esthétique.

legrand

Améliorer la disponibilité de l’énergie et la continuité de service

  • Intervenir sous-tension (hors charge) sans perturber le fonctionnement du reste du bâtiment
  • Optimiser le temps/coût de maintenance

C.E.P: Canalisation Electriques Préfabriquées et Transformateurs secs moulés en résine

legrand