Nous permettons à l'éclairage de faire ce qu'il n'a jamais pu faire auparavant
Legrand propose des solutions pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments commerciaux et assurer la sécurité de leurs occupants. Nos produits représentent une gamme complète de commandes et de solutions d'éclairage simples, évolutives et flexibles pour les applications commerciales. Des solutions d'éclairage innovantes pour un confort optimal.
Gestion éclairage
Legrand vous propose deux familles de solutions et des services complémentaires pour garantir des économies d'énergie et un respect de l'environnement tout au long de votre projet de gestion de l'éclairage. Ces solutions sont fiables et faciles à utiliser, assurent la sûreté et la sécurité, réduisent les dépenses et sont conformes au code, durables et respectueuses de l'environnement.

Pour plus d'efficacité énergétique dans les bâtiments
Saviez-vous que l'éclairage, avec 24% de consommation d'énergie, se place au troisième rang des consommations d'énergie d'un bâtiment, après le chauffage et l'électricité ? Grâce à une gestion optimisée, vous pouvez désormais économiser jusqu'à 60 % d'énergie ! Avec Legrand, adoptez les solutions adaptées à chaque pièce et optimisez le confort des personnes et la flexibilité de gestion.

Détecteurs autonomes
L’écodétecteur encastré ou mural associe les technologies infrarouge et ultrasonic pour détecter les mouvements les plus faibles.

Les solutions d’éclairage BUS/KNX, SCS & DALI
Legrand apporte à chaque espace performance énergétique, confort d’utilisation et flexibilité pour répondre en permanence aux évolutions du bâtiment..
Luminaires LED
Une offre de 69 références réparties en 8 familles de luminaires pour les commerces, les bureaux et le résidentiel. En développant cette gamme, la qualité a été notre devise ! Tous nos produits ont été testés par des laboratoires d'essai de renommée mondiale, ont obtenu la certification internationale CB et répondent aux normes les plus exigeantes.

Luminaires LED encastrés
Nos luminaires LED ultra-plats présentent un design élégant qui s'intègre parfaitement dans les plafonds blancs. Ils constituent la solution idéale pour l'éclairage général, les couloirs et les escaliers, dans les bâtiments résidentiels, bureaux et commerces.

Luminaires LED en saillie
Nos luminaires LED en saillie constituent la solution idéale pour l'éclairage général, les espaces publics, les couloirs et les escaliers dans les bâtiments résidentiels, bureaux et commerces. Ils peuvent s'installer directement au plafond sans découpe.

Luminaires LED ultra plats 600 x 600
Notre gamme de luminaires LED ultra-plats 600 x 600 constituent la solution idéale pour les bureaux, les salles de conférences et les établissements de santé.
Quelles sont les technologies de détection utilisées ?
Détecteurs passifs infrarouges rouges
Le PIR détecte l'occupation des lieux en réagissant aux sources d'énergie infrarouge, telles que le corps humain en mouvement. Les capteurs PIR conviennent aux endroits plus petits. Ils offrent de bonnes performances de détection pour les personnes qui se déplacent, avec une longue portée de détection.
Détecteurs haute fréquence
Les capteurs HF ont une longue portée et sont très sensibles aux mouvements. Ils détectent à travers le verre et les matériaux fins. Les détecteurs HF peuvent donc être montés à l'abri des regards au-dessus d'un plafond suspendu. La détection peut également avoir lieu à l'extérieur de la pièce.
Technologie des micro-ondes
La technologie des micro-ondes (MV) détecte l'occupation en émettant des ondes et en analysant les ondes renvoyées. Sensible aux mouvements, elle est idéale pour les grands espaces et les zones de forme irrégulière ou lorsqu'une détection fine des mouvements est nécessaire.
Double technologie
Les détecteurs qui utilisent les technologies de détection PIR + US pour ultrasons sont généralement appelés "double technologie" (DT). Notre technologie double garantit une sensibilité et une couverture maximales dans les applications difficiles, pour une fiabilité et une économie d'énergie optimales.
Les solutions Legrand
Gamme luminaires LED
Système de gestion d’éclairage BUS/KNX
Détecteurs ECO 1 et ECO 2

E-catalogue
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
DÉCOUVRIRParcourir les autres solutions

Efficacité Énergétique
Faisons ensemble partie du changement. Nous pouvons construire des projets économes en énergie et réduire l'impact sur l'environnement.
En choisissant les solutions Legrand, vous favorisez l'utilisation responsable de l'énergie.
DÉCOUVRIRMettez fin au gaspillage énergétique avec les solutions de gestion de l'éclairage de Legrand. Sur cette page, vous en saurez plus sur nos produits et services qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.
Nos systèmes de gestion de l'éclairage garantissent la quantité de lumière nécessaire au moment et à l'endroit où vous en avez besoin. Ils sont fiables et faciles à utiliser, assurent la sûreté et la sécurité, réduisent les dépenses et sont conformes au code, durables et respectueux de l'environnement.
Nous vous proposons deux catégories de solutions et des services associés pour que votre projet de gestion de l'éclairage vous garantisse des économies d'énergie et contribue à la protection de l'environnement.